Change Language :
iglidur® PRT is a slewing ring bearing with the proven advantages of igus® polymer plain bearings. The sliding elements made of iglidur® J run completely without maintenance and lubrication. All housing parts are made of aluminium or stainless steel, the counter faces of the iglidur® J sliding elements are hard anodised. All connecting screws are made of corrosion-free steel.
NEU: Unsere Rotation! Broschüre mit 11 spannenden Anwendungsbeispielen!
In dieser Broschüre werden unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Branchen beschrieben, in denen iglidur PRT-Drehkranzlager zur Effizienzsteigerung und Zuverlässigkeit beitragen.


In person:
Monday to Friday from 09:00 - 17:00
Online:
24h